10 MM CTL 4216.000


Burada görmediğiniz bir konfigürasyon mu arıyorsunuz? İletişim


10 MM CTL 4216.000
60 Case Metrik

60 Case , 10 mm Çap, Metrik, Karbon Çelik60 Rockwell C Min.

Bekleme Süresi:  Next Day*
$165.98 adet**
Özel Uzunluk:

Min: 25.4 mm  Maks: 4216.0 mm  Tolerans +/- 0,8 mm

Özel İşleme

Özel uzunluk (sola) gerekli.

Sepete Ekle

  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 10.0000
[ToleranceValues] 10.00/9.99 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Mil Tipi Seçenek Yok
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 0,20 Ra µm
Tolerans Sınıfı Class MM
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,0254 mm, Kümülatif (0,051 mm TIR)
Uzunluk 4.216,0 mm / 166,0 in
Çap 10 mm / 0,394 in
Ağırlık 2,656 kg / 5,856 lbs
Kutu Derinliği, Minimum 0,690 mm / 0,027 in
Yuvarlaklık 0,00200 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: